Jalusiaktor 4-kanals AC 230 V med manuell manövrering för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2160 00
2160 00
EAN 4010337101352
FE 1
PS 26
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Rulljalusiaktor med manuell manövrering och statusvisning för varje utgång.
  • Med integrerad busskopplare.
  • För styrning av eldrivna rulljalusier med nätspänning AC 230 V (4-kanals).
  • Anslutning av olika ytterledare.
  • Oberoende adressering av de fyra rulljalusiutgångarna.
  • Direkt adresserbar rulljalusiposition.
  • Inställbart beteende vid busspänningsavbrott och -återkomst.
  • Svarsmeddelande betr. positionen. Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk svarsmeddelandefunktion.
  • Tilldelningar av upp till fem olika säkerhetsfunktioner (tre vindlarm, ett regnlarm, ett frostlarm), alternativt med cyklisk övervakning.
  • Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Brytspänning AC:
AC 230 V, 50/60 Hz

Kopplingsförmåga AC 230 V:
6 A/AC1

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Last via skruvklämmor

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Hänvisningar

  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Monteras på DIN-skena.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 216000

RFA, 480 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 216000

IFC, 164 Kb

Ladda


Jalusiaktor/Rulljalusiaktor
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 546 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


Rulljalusiaktor 4kanals 230 V AC
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 71 kByte.

Artikelnr. 2160 00

VD4, 71 Kb

Ladda


Download (en)


Blind actuator 4-gang 230 V AC
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2160 00

PDF, 693 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads