Ny

System 106 Keyless In fingeravtrycksmodul

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
svart matt
Artikelnr. 5551 925
5551 925
EAN 4010337108245
FE 1
PS 20
 
Nyhet.

Nödvändigt tillbehör

Vid användning som fristående enhet

PTS-brytarakt. DIN IF PTS brytarakt.
Gira System 106 är det nya installationssystemet av helmetall, i stilren och elegant design utan ramar. Det har ett basmått på 106,5 × 106,5 mm. Med det nya modulära portregistret i Gira System 106 börjar gästfriheten redan utanför ytterdörren. Alla funktioner presenteras i en harmonisk och enhetlig framtoning, från anropsknappar, röstmodul och kamera till informations- och blindmodul. När det är mörkt ute ser de bakgrundsbelysta anropsknapparna med textfält till att det blir god läsbarhet och en tilltalande design.

Kan anpassas individuellt genom den modulära uppbyggnaden
System 106 kan användas i en- eller flerfamiljshus, samt i kontor, industribyggnader och hotell. Den modulära uppbyggnaden av systemet möjliggör en individuell anpassning av storlek, design och funktionalitet utifrån respektive behov. Kompletteringar och ändringar kan genomföras när som helst genom ett enkelt byte av moduler.
Med systemet är det t.o.m. möjligt att bara byta ut fronten. På så sätt kan anläggningens utseende förändras i efterhand utan att elektronikenheter behöver bytas ut, t. ex. från trafikvit yta till rostfritt stål.

Material av hög kvalitet
Modulerna har inga ramar och finns tillgängliga med fronter i massivt material som borstat rostfritt stål (V2A och V4A), anodiserat aluminium C-0 och en trafikvit lackerad metallegering (RAL 9016): stabila material som garanterar lång hållbarhet. Kameran och displaymodulen (DIN 18040) har en täckplatta av svart glas.

Enkel installation och steglös montering
Systemet kan installeras i olika steg, parallellt med hur bygget fortskrider. På så sätt är det möjligt att endast montera den undre delen av den utanpåliggande kapslingen i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare när de behövs.

Individuell textning möjlig
Anropsknappar och infomoduler kan lasergraveras efter individuella önskemål via Gira textservice.

Egenskaper

Egenskaper

  • Fingeravtrycksmodul som professionellt biometriskt tillträdeskontrollsystem bygger på den nya generationens ytskanningsteknologi.
  • Idrifttagning och administration via app.
  • Användning som fristående enhet med Gira PTS-brytaraktorer eller i kombination med Gira porttelefonsystem som porttelefonsystem för byggnader med flera lägenheter.
  • Scanning av det understa hudskiktet via högfrekvens. Hög identifieringshastighet och manipulationssäkerhet.
  • Utvärdering av de unika kännetecknen på den levande människans fingrar.
  • Upp till 99 fingeravtryck kan hanteras av fingeravtrycksläsaren.
  • Tillförlitlig igenkänning av fingeravtryck, även med lättare skador, som t.ex. efter trädgårdsarbete (endast det översta hudlagret har skadats).
  • Skydd av data genom krypteringsförfarande.
  • Snabb reaktionstid från det att fingret läggs på tills dörren öppnas:vid upp till 30 lagrade avtryck ca 1s,vid upp till 99 lagrade avtryck ca 3s.
  • Nattdesign av fingeravtrycksmoduken för orientering med vid LED-belysning.
  • 360°-Auflage? av fingeravtrycket är möjligt.
  • Trefärgad LED-statusindikering för visuell återkoppling vid programmering och användning.
  • Master-PIN-kod på bifogat, förseglat säkerhetskort att användas när administratörsfingret inte längre kan användas. Apparaten kan återställas på fabriken med bifogat säkerhetskort.
  • Kvitteringssummer för akustisk signalisering för användare eller montör.
  • Varningston vid obehörig användning av fingeravtrycksläsaren för sabotagevarning. Sabotagekoppling med brytaraktor i Gira porttelefonsystemet.

In- och utgångar

  • Kontaktlist anslutningskabel för Gira porttelefonsystem.

Tekniska data

Spänningsförsörjning
System:
Flatbandkabel, 10-polig
Buss med två ledare:
via styrmodul (DC 26 V ± 2 V) eller via extraförsörjning (DC 24 V ± 5 % 300 mA)

Effektförbrukning
Maximal:
1 W
Standby-drift::
700 mW med belysning

Relä
Max. belastning:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Anslutningar
Buss med två ledare:
2 x klämma
Extraförsörjning:
2 x klämma
System:
2 x kontaktlist

Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning:
ca. 15 kV

Kapslingsklass:
IP54

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

FAR:
1:10 000 000

FRR:
1:100

Hänvisningar

  • I regel kan fingrarna inte identifieras säkert förrän barnen nått 6 års ålder.

Yttermåti mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


System 106 fingeravtrycksmodul
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 5551 ..

PDF, 378 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads