Den trådlösa eNet kopplings-/tryckknappsaktorn tar emot telegram för koppling av belysningar via en dataledning från eNet-mottagarmodulen eller eNet-servern.
Driftlägen: Brytaraktor eller knappaktor.
Statusmeddelande till eNet radiosändare.
Scendrift.
Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).
Kan ställas in med eNet server:
Blinkfunktion.
Tidsfördröjning.
Till- och frånkopplingsfördröjning.
Avstängningsvarning.
Minimal kopplingsupprepningstid.
Konstant-till, konstant-från.
Tekniska data
Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:
max. 0,2 W
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Kopplingsförmåga AC 230 V:
16 A/AC1
Anslutningseffekt
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2000 W
Lindad transformator:
1000 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
920 VA
LED-lampor:
Typ. 500 W
Kompaktlysrör:
Typ. 500 W
Kapacitiv last:
690 VA (560 µF)
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Dataledningens längd:
max. 3 m
Hänvisningar
En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.
Yttermått
Modulära enheter (ME):
2
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.