Gira eNet Trådlös kpl/knappakt. DIN 1x [543300] eNet trådlös kopplings- resp. knappaktor 1kanal Gira eNet Norm Egenskaper: - eNet trådlös kopplings-/knappaktorn tar emot telegram för koppling av belysningar via en dataledning från eNet trådlös mottagarmodulen eller eNet server. - Driftlägen: Reléaktuator eller knappaktuator. - Statusmeddelande till eNet radiosändare. - Scendrift. - Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder). Kan ställas in med eNet-server: - Blinkfunktion. - Tidsfördröjning. - Till- och frånkopplingsfördröjning. - Avstängningsvarning. - Minimal kopplingsupprepningstid. - Konstant-till, konstant-från. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: max. 0,2 W Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Maximal slut- och brytförmåga 230 V AC: 16 A / AC1 Anslutningseffekt - Glödlampor: 2300 W - HV-halogen: 2000 W - Lindad transformator: 1000 VA - Tronic-trafo: 1500 W - Ljusrör, okompenserade: 920 VA - LED-lampor: typ. 500 W - Kompaktlysrör: typ. 500 W - Kapacitiv last: 690 VA (560 µF) Anslutningsarea: max. 4 mm² Dataledningens längd: max. 3 m Hänvisningar: - En eNet trådlös mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat. Yttermått: Modulära enheter (ME): 2 Fabrikat: Gira Artikelnr. 5433 00 Norm Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx