eNet Radio-kopplings-/tryckknappsaktor 1-kanals

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 5433 00
1704041
5433 00
1704041
EAN 4010337774273
FE 1
PS 42
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

server DIN Radio-mottgn.modul DIN

Egenskaper

Egenskaper

  • Den trådlösa eNet kopplings-/tryckknappsaktorn tar emot telegram för koppling av belysningar via en dataledning från eNet-mottagarmodulen eller eNet-servern.
  • Driftlägen: Brytaraktor eller knappaktor.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.
  • Scendrift.
  • Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).

Kan ställas in med eNet server:

  • Blinkfunktion.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Avstängningsvarning.
  • Minimal kopplingsupprepningstid.
  • Konstant-till, konstant-från.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,2 W

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Kopplingsförmåga AC 230 V:
16 A/AC1

Anslutningseffekt
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2000 W
Lindad transformator:
1000 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
920 VA
LED-lampor:
Typ. 500 W
Kompaktlysrör:
Typ. 500 W
Kapacitiv last:
690 VA (560 µF)

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Dataledningens längd:
max. 3 m

Hänvisningar

  • En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 543300

RFA, 352 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 543300

IFC, 24 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Trådlös kopplings-/tryckknappsaktor 1-kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5433 00

PDF, 1.098 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads