LED-signalbelysning 230 V~

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
röd / grön
Artikelnr. 1171 00
1171 00
EAN 4010337049289
FE 1
PS 02
 

Alternativt tillbehör

Koppla och trycka

Vippbr. hotelstatusvisning

För programneutrala vippor

Vippströmställare Jalusi

Textark/textprogram

Textark 51 x 51 mm

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Med signallampan kan enkla signaleringar för till exempel behandlingsrum, konferensrum eller hotellrum realiseras.
  • Hela insatsytan på 55 x 55 mm lyses upp homogent där den övre delen är röd och den nedre delen grön.
  • De båda delarna kan aktiveras separat, t.ex. via en kronbrytare.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50 Hz

Effektförbrukning:
1,0 W/5,6 VA

Ljusstyrka
röd:
0,1 cd
grön:
0,3 cd

Inbyggnadsdjup:
30 mm

Anslutningsarea
maximum:
2,5 mm²

Omgivningstemperatur:
0 °C till +40 °C

Leveransen innehåller

  • Två textskyltar ”Bitte warten”/”Bitte eintreten” och ”Do not disturb”/”Make up room” bifogas.

Yttermåti mm

Insatsyta: B 55 H 55

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 117100

RFA, 568 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 117100

IFC, 28 Kb

Ladda


Download (en)


LED signal light / LED orientation light
Operating instructions

Operating manual.

Artikelnr. 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 459 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads