System 55 LED-signalbelysning röd / grön [117100] LED-signalbelysning 230 V~ röd/grön Gira System 55 Egenskaper: - Med signallampan kan enkla signaleringar för till exempel behandlingsrum, konferensrum eller hotellrum realiseras. - Hela insatsytan på 55 x 55 mm lyses upp homogent där den övre delen är röd och den nedre delen grön. - De båda delarna kan aktiveras separat, t.ex. via en kronbrytare. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50 Hz Effektförbrukning: 1,0 W/5,6 VA Ljusstyrka - Röd: 0,1 cd - Grön: 0,3 cd Inbyggnadsdjup: 30 mm Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C Leveransen innehåller: - Två textskyltar ”Bitte warten”/”Bitte eintreten” och ”Do not disturb”/”Make up room” bifogas. Yttermåti mm: Insatsyta: B 55 x H 55 x Fabrikat: Gira Artikelnr. 1171 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx