System 3000 rumstemperaturreglering BT

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 5394 112
5394 112
EAN 4010337055662
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
System 3000 Rumsklimat

S3000 RT-ins. + givaraslutning

System 3000 brytarinsats

S3000 reläibryterins.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
  • Manövrering via kapacitiv sensoryta.
  • Manuell och tidsstyrd reglering av rumstemperaturen.

Funktioner på frontmodulen

  • Aktuellt klockslag kan sparas som kopplingstidpunkt, snabbprogrammering.
  • Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar.
  • Timer med tre minnesplatser. För varje minnesplats komfort- och sänkningstidpunkt för mån-fre och lör+sön.
  • Inställning av en komfort-, sänknings-, kylnings- och frostskyddstemperatur.
  • Regleringsutgång: Pulsviddsmodulering (PWM) eller 2-punktsreglering.
  • Uppvärmningsoptimering (temperaturen uppnås vid inställd tid).
  • Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd).
  • Aktivering av kyldriften över insatsen.
  • Stöder intern och extern temperatursensor.
  • Temperaturfallsidentifiering.
  • Användningsspärr.
  • Ventilskyddsfunktion.
  • Displayen kopplar från efter 2 minuter, permanent visning av aktuellt klockslag är möjligt.

Funktioner med appen Gira System 3000

  • Veckotimer med 40 individuellt programmeringsbara kopplingspunkter och temperaturer.
  • Semesterläge (start, slut, temperatur).
  • Boostfunktion: Snabbuppvärmning i max. 5 minuter.
  • Spärrning av manövrering på plats är möjligt.
  • Anslutning av en extern temperatursensor via Bluetooth®.
  • Minimal och maximal temperatur kan ställas in.
  • Kopiering av inställningar och tidsprogram till andra moduler är möjligt.
  • Kombination av frontmodulen 5393xx och 540700 är möjlig först från I05 (index).

Tekniska data

Gångprecision per månad:
± 10 sek

gångreserv:
ca. 4 h

Trådlös frekvens:
2,402 till 2,480 GHz

Sändningseffekt:
max. 2,5 mW, klass 2

Sändningsräckvidd:
typ. 10 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Vid anslutning till appen Gira System 3000 uppdateras klockslag och datum.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


Rumstermostat Display, Rumstermostat BT
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5393 ..
5394 ..

PDF, 317 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads