Gira F100 kritvit S3000 RTR BT [5394112] System 3000 rumstemperaturreglering BT Gira F100 kritvit blank Egenskaper: - Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000. - Manövrering via kapacitiv sensoryta. - Manuell och tidsstyrd reglering av rumstemperaturen. Funktioner på frontmodulen - Aktuellt klockslag kan sparas som kopplingstidpunkt, snabbprogrammering. - Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar. - Timer med tre minnesplatser. För varje minnesplats komfort- och sänkningstidpunkt för mån-fre och lör+sön. - Inställning av en komfort-, sänknings-, kylnings- och frostskyddstemperatur. - Regleringsutgång: Pulsviddsmodulering (PWM) eller 2-punktsreglering. - Uppvärmningsoptimering (temperaturen uppnås vid inställd tid). - Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd). - Aktivering av kyldriften över insatsen. - Stöder intern och extern temperatursensor. - Temperaturfallsidentifiering. - Användningsspärr. - Ventilskyddsfunktion. - Displayen kopplar från efter 2 minuter, permanent visning av aktuellt klockslag är möjligt. Funktioner med appen Gira System 3000 - Veckotimer med 40 individuellt programmeringsbara kopplingspunkter och temperaturer. - Semesterläge (start, slut, temperatur). - Boostfunktion: Snabbuppvärmning i max. 5 minuter. - Spärrning av manövrering på plats är möjligt. - Anslutning av en extern temperatursensor via Bluetooth®. - Minimal och maximal temperatur kan ställas in. - Kopiering av inställningar och tidsprogram till andra moduler är möjligt. - Kombination av frontmodulen 5393xx och 540700 är möjlig först från I05 (index). Tekniska data: Gångprecision per månad: ± 10 sek gångreserv: ca. 4 h Trådlös frekvens: 2,402 till 2,480 GHz Sändningseffekt: max. 2,5 mW, klass 2 Sändningsräckvidd: typ. 10 m Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Hänvisningar: - Vid anslutning till appen Gira System 3000 uppdateras klockslag och datum. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5394 112 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx