Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspänning:
4 kV (KNX/EIB bussledning)
Brytspänning:
AC 24/230 V, 50/60 Hz
Inkopplingsström:
max. 1,5 A (2 sek)
Antal ställdon per utgång
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Strömförbrukning:
4,5 till 10 mA