Videoförstärkaren är avsedd för räckviddsförlängning i Gira porttelefonanläggningar med videofunktion.
Den höjer nivån hos den inkommande videosignalen till den maximalt tillåtna bussnivån och sänder ut den över utgången. På det här viset kompenseras ledningsdämpningen från videosignalens källa till videoförstärkarens ingång.
Kombinationshuset kan monteras på tre olika sätt:
Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa).
Infälld (i en apparatdosa).
Som DIN (med den medföljande DIN-adaptern).
Tekniska data
Spänningsförsörjning:
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar
2-trådsbuss IN:
2 x skruvklämmor
2-trådsbuss OUT:
2 x skruvklämmor
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C
Hänvisningar
Med videoförstärkaren kan den maximala ledningslängden mellan portregister och svarsapparat utökas från 100 m till 300 m.
Vid idrifttagningen krävs ingen ytterligare konfiguration eftersom videoförstärkaren automatiskt anpassar sig till det existerande ledningsnätet.
Leveransen innehåller
DIN-adapter medföljer.
Yttermåti mm
Videoförstärkare:
B 36
H 52
D 27
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.