Porttelefon videoförstärkare [122200] Videoförstärkare Gira systemapparater Egenskaper: - Videoförstärkaren är avsedd för räckviddsförlängning i Gira porttelefonanläggningar med videofunktion. - Den höjer nivån hos den inkommande videosignalen till den maximalt tillåtna bussnivån och sänder ut den över utgången. På det här viset kompenseras ledningsdämpningen från videosignalens källa till videoförstärkarens ingång. Kombinationshuset kan monteras på tre olika sätt: - Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa). - Infälld (i en apparatdosa). - Som DIN (med den medföljande DIN-adaptern). Tekniska data: Spänningsförsörjning: DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) Anslutningar - 2-trådsbuss IN: 2 x skruvklämmor - 2-trådsbuss OUT: 2 x skruvklämmor Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Hänvisningar: - Med videoförstärkaren kan den maximala ledningslängden mellan portregister och svarsapparat utökas från 100 m till 300 m. - Vid idrifttagningen krävs ingen ytterligare konfiguration eftersom videoförstärkaren automatiskt anpassar sig till det existerande ledningsnätet. Leveransen innehåller: - DIN-adapter medföljer. Yttermåti mm: Videoförstärkare: B 36 x H 52 x D 27 Fabrikat: Gira Artikelnr. 1222 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx