Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Elektrisk effekt:
0 till 3680 W
Energiförbrukning:
0 till 99999 kWh
Trådlös frekvens:
868,3 MHz
Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Dataledningens längd:
max. 3 m