Gira eNet Tråd.energisensor 4k DIN [547300] eNet trådlös energisensor 4-kanals Gira eNet SMA Egenskaper: - eNet radio-energisensorerna möjliggör radioöverföring av spännings-, ström- och energivärden till eNet servern. - Mätning av ström och spänning på den anslutna förbrukaren. - Beräkning av aktiv effekt, reaktiv effekt, skenbar effekt samt elektrisk, aktiv energi. - Händelse- och tidsstyrd sändning av mätvärdestelegram till eNet-servern. - Tidsynkronisering med eNet-servern. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50/60 Hz Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Mätområde - Ström: 0 mA till 16 A - Elektrisk effekt: 0 till 3680 W - Energiförbrukning: 0 till 99999 kWh Trådlös frekvens: 868,3 MHz Räckvidd (öppen terräng): ca 100 m Märkström: 16 A Anslutningsarea: max. 4 mm² Dataledningens längd: max. 3 m Hänvisningar: - En eNet server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat. Yttermått: Modulära enheter (ME): 4 Fabrikat: Gira Artikelnr. 5473 00 SMA Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx