Märkspänning:
AC 230 V, 50 Hz
Strömförbrukare, styringång A1:
40 mA
Inkopplingsström 20 ms:
max. 165 A
Tronic-transformator:
1500 W
Lindad transformator:
1000 VA
Ljusrör, okompenserade:
1200 VA
Ljusrör,duo-koppling:
2300 (140 µF)
Ljusrör, parallellkompenserade:
920 VA
Inkopplingstid:
10 sek till 15 min
Omgivningstemperatur:
+5 °C till +45 °C