Elektronik Trappljusautomat DIN [082100] Trappljusvakt Gira System 3000 Norm Egenskaper: - Manuell eller automatisk omkoppling av ljus i trapphus. - Tillkoppling med System 2000- och System 3000-impulsinsats eller vippknapp. - Inställbar tidsfördröjning. - Elektroniskt överbelastningsskydd för styringången. - Automatikfunktion med eller utan frånkopplingsvarning. - Tända eller släcka ljus permanent. - Insats i 3- eller 4-ledarkoppling. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50 Hz Strömförbrukare, styringång A1: 40 mA Brytspänning: AC 250 V Resistiv brytström: 16 A Inkopplingsström 20 ms: max. 165 A Min. brytström AC: 100 mA Anslutningseffekt - HV-LED-lampor: typ. 400 W - Glödlampor: 2300 W - HV-halogen: 2300 W - Tronic-trafo: 1500 W - Lindad transformator: 1000 VA - Ljusrör, okompenserade: 1200 VA - Ljusrör, duo-koppling: 2300  (140 µF) - Ljusrör, parallellkompenserade: 920 VA - EFM: typberoende Ledningslängd - Last: max. 100 m - Styrledning: max. 100 m Inkopplingstid: 10 s till 15 min Omgivningstemperatur: +5 °C till +45 °C Yttermått: Modulära enheter (ME): 1 Fabrikat: Gira Artikelnr. 0821 00 Norm Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx