Tryck-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med vippa
Frånkopplare 2-polig

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 0122 01
0122 01
EAN 4010337122012
FE 1/5
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 0122 03
1851706
0122 03
1851706
EAN 4010337122036
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0122 27
0122 27
EAN 4010337122272
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 0122 28
0122 28
EAN 4010337122289
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0122 26
0122 26
EAN 4010337122265
FE 1/5
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0122 005
0122 005
EAN 4010337037934
FE 1/5
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 0122 600
0122 600
EAN 4010337021773
FE 1/5
PS 11
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2026.

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.
  • Beroende på tillgänglighet.

Leveransen innehåller

  • Glimlampselement 230 V~, 1,5 mA ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads
Hem Gira System 55 Koppla och trycka Tryck-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med vippa Frånkopplare 2-polig