Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX_44.
Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut.
Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
Upp till tolv mekaniska ringtryckknappar kan anslutas.
Fler ringtryckknappar kan anslutas via extra utbyggnadsmoduler.
Upp till 11 utbyggnadsmoduler kan anslutas till en inbyggnadshögtalare.
Växelspänningsförfrågan hos ringknapp-anslutningarna för att undvika oxidering på knappkontakterna.
Litet utförande.
Anslutningsklämmorna är säkrade mot felanslutning.
Utbyggnadsmodulen skruvas eller limmas fast.
Tekniska data
Spänningsförsörjning:
via anslutningskabel
Anslutning anslutningskabel:
2 x kontaktlist
Kapslingsklass:
IP44
Anslutningar
Mek. ringknapp, ringknappar:
12 x skruvklämmor
Gemensam jord för ringtryckknappar:
1 x skruvklämmor
Anslutningskabel:
2 x kontaktlist
Kapslingsklass:
IP44
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C
Hänvisningar
Modul för utbyggnad av inbyggnadshögtalare, när fler än 8 mekaniska ringtryckknappar ska anslutas.
Med den här komponenten går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 140 audiodeltagare (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 11 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 136 x utanpåliggande svarsapparater).
Skyddsklass IP44 endast tillsammans med lämplig front resp. i monterat tillstånd.
Leveransen innehåller
Monteringsmaterial ingår i leveransinnehållet.
Yttermåti mm
Inkl. fästögla:
B 67
H 66,4
D 27
Utan fästögla:
B 67
H 56
D 27
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.