Porttelefon Utbyggnadsmodul Inbyggnadshögtalare [125900] Utbyggnadsmodul för inbyggnadshögtalare Gira portregister Egenskaper: - Montering i vanliga, infällda apparatdosor. - Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX_44. - Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut. - Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling. - Upp till tolv mekaniska ringtryckknappar kan anslutas. - Fler ringtryckknappar kan anslutas via extra utbyggnadsmoduler. - Upp till 11 utbyggnadsmoduler kan anslutas till en inbyggnadshögtalare. - Växelspänningsförfrågan hos ringknapp-anslutningarna för att undvika oxidering på knappkontakterna. - Litet utförande. - Anslutningsklämmorna är säkrade mot felanslutning. - Utbyggnadsmodulen skruvas eller limmas fast. Tekniska data: Spänningsförsörjning: via anslutningskabel Anslutning anslutningskabel: 2 x kontaktlist Kapslingsklass: IP44 Anslutningar - Mek. ringknapp, ringknappar: 12 x skruvklämmor - Gemensam jord för ringtryckknappar: 1 x skruvklämmor - Anslutningskabel: 2 x kontaktlist Kapslingsklass: IP44 Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Hänvisningar: - Modul för utbyggnad av inbyggnadshögtalare, när fler än 8 mekaniska ringtryckknappar ska anslutas. - Med den här komponenten går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 140 audiodeltagare (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 11 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 136 x utanpåliggande svarsapparater). - Skyddsklass IP44 endast tillsammans med lämplig front resp. i monterat tillstånd. Leveransen innehåller: - Monteringsmaterial ingår i leveransinnehållet. Yttermåti mm: Inkl. fästögla: B 67 x H 66,4 x D 27 Utan fästögla: B 67 x H 56 x D 27 Fabrikat: Gira Artikelnr. 1259 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx