Med KNX RF systemenheterna, integreras och parametreras RF touchsensorerna för KNX och RF fjärrkontrollerna för KNX i KNX strukturen via ETS.
Egenskaper
Egenskaper
Gränssnitt mellan trådbundna KNX produkter (TP) och trådlösa KNX RF produkter.
Kan konfigureras via ETS som mediaomkopplare, mediaomkopplare med repeater, segmentomkopplare eller repeater (beroende på firmware-version och ETS-version).
Kan användas som segmentomkopplare vid idrifttagningen med ETS från version 6.0.5 (från indexversion I04 eller efter firmware-uppdatering för indexversion I00 till I03).
Enheterna kan uppdateras. Firmware-uppdateringar (t.ex. I00 till I04) kan göras med ETS.
Stöder KNX Data Secure Kommunikation (KNX Data Secure Telegramme kan redigeras och filtreras, vidarebefordras eller spärras enligt inställningarna).
Snabb kommunikation mellan KNX produkter i huvudlinje och linje (Long Frame-stöd från ETS5).
Tekniska data
KNX medium:
RF1.R, TP1-256
Idrifttagningsläge:
S-läge
Märkspänning:
Omgivningstemperatur:
-20 °C till +45 °C
Trådlös frekvens:
868,3 MHz
Sändningseffekt:
max. 20 mW
Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m
Hänvisningar
KNX Data Secure-kompatibel.
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.