Gör det möjligt att använda dimbara HV-LED-lampor i kombination med Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmer.
Detta förhindrar att HV-LED-lampor fortfarande lyser en aning i frånkopplat tillstånd vid användning i fasavsnitt av en Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmer, samt för strömbrytare med belysningselement upp till 3 mA.
Förbättrar dimringsfunktionen för HV-LED-lampor vid användning av en Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmer i fasavsnitt.
Tekniska data
Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Förlusteffekt:
max. 2 W
höljets temperatur:
max. +65 °C (tc)
Ledningslängd:
ca 15 cm
Hänvisningar
Även användbar för befintlig dimmer på plats0305 00och2390 00.
Yttermåti mm
B 43
H 11,5
D 28,5
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.