Gira F1

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2049 00
2049 00
EAN 4010337112211
FE 1
PS 25
 
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 04/2024.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

    KNX funktion

    • Två fristående KNX systern som kopplats som KNX brygga.
    • Bidirektionell KNX kommunikation från KNX IP till KNX TP.
    • 1000 gruppadresser.
    • Stöder KNX Secure.
    • Kan anpassa gruppadresser till KNX systemen (mapping).
    • Idrifttagning med ETS.
    • Två olika tillämpningar, som TP-enhet och som IP-enhet.
    • Tillämpningar:
      • t.ex. skicka vidare KNX telegram till en gemensam väderstation för byggnaden i lägenhetens privata KNX system.
      • Signaler som t.ex. meddelande om hissunderhåll, fönsterputs m.m. skickas vidare till lägenheten.
    • Användning även i kommersiellt syfte, t.ex. köpcenter eller äldre kontorsbyggnader med fristående KNX-system ska kommunicera med varandra.
    • Firmwareuppdatering sker via Gira Projekt Assistent (GPA).

    SIP-funktion

    • Säker avskiljning mellan två nätverk.
    • Skydd mot åtkomst till det privata nätverket.
    • Endast parametrerade SIP-telegram vidarebefordras.
    • Enkel parametrering via enhetens webbsida.
    • Stöder SIP och SIPS.

    Tekniska data

    KNX medium:
    TP256

    Märkspänning:
    DC 24 till 30 V

    Effektförbrukning:
    2 W

    IP-kommunikation:
    Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

    Anslutningar
    IP:
    2 x uttag RJ45 (public/private)
    KNX:
    Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

    KNX:
    TP1, S-läge (ETS)

    Omgivningstemperatur:
    0 °C till + 45 °C

    micro SD-kort:
    stöds inte

    Hänvisningar

    • Försörjning via extern DC 24 V.

    Yttermått

    Modulära enheter (ME): 2

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    Download (en)


    Gira F1
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Artikelnr. 2049 00

    PDF, 993 Kb

    Ladda


    Gira F1
    Operating instructions

    Operating instructions

    Artikelnr. 2049 00

    PDF, 151 Kb

    Ladda


    Gira F1
    Product database

    from ETS5.7

    Artikelnr. 2049 00

    ZIP, 223 Kb

    Ladda


    Separate but connected. Security with the Gira F1.
    Brochures

    Artikelnr.

    PDF, 1.300 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads