KNX DIN Gira F1 [204900] Gira F1 Gira F1 Egenskaper: KNX-funktion - Två fristående KNX-systern som kopplats som KNX-brygga. - Bidirektionell KNX-kommunikation från KNX IP till KNX TP. - 1000 gruppadresser. - Stöder KNX Secure. - Kan anpassa gruppadresser till KNX-systemen (mapping). - Idrifttagning med ETS. - Två olika tillämpningar, som TP-enhet och som IP-enhet. - Tillämpningar: - t.ex. skicka vidare KNX-telegram till en gemensam väderstation för byggnaden i lägenhetens privata KNX-system. - Signaler som t.ex. meddelande om hissunderhåll, fönsterputs m.m. skickas vidare till lägenheten. - Användning även i kommersiellt syfte, t.ex. köpcenter eller äldre kontorsbyggnader med fristående KNX-system ska kommunicera med varandra. - Firmwareuppdatering sker via Gira Projekt Assistent (GPA). SIP-funktion - Säker avskiljning mellan två nätverk. - Skydd mot åtkomst till det privata nätverket. - Endast parametrerade SIP-telegram vidarebefordras. - Enkel parametrering via enhetens webbsida. - Stöder SIP och SIPS. Tekniska data: KNX-medium: TP256 Märkspänning: DC 24 till 30 V Effektförbrukning: 2 W IP-kommunikation: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Anslutningar - IP: 2 x uttag RJ45 (public/private) - KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma KNX: TP1, S-läge (ETS) Omgivningstemperatur: 0 °C till + 45 °C micro SD-kort: stöds inte Yttermått - Modulära enheter (ME): 2 Hänvisningar: - Försörjning via extern DC 24 V. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2049 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx