Värmeaktor 6-kanals med regulator för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2139 00
2139 00
EAN 4010337110194
FE 1
PS 66
 
Nyhet.

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Värmeaktuator med integrerad rumstermostat för styrning av elektrotermiska aktuatorer för värme- och kylanläggningar.

Ventilutgångar

  • Sex elektroniska ventilutgångar som är oberoende av varandra.
  • Ventilutgång 1 kan användas som mall för andra ventilutgångar.
  • Signal för aktuatorns största styrvariabel kan ställas in i parametern.
  • Ställdon, kan adresserasmed märkspänning 24 V eller 230 V.
  • Ventiladressering (spänningslös öppen/stängd) kan parametreras för varje utgång.
  • Styrvariabelingång: "kopplande - 1 bit" och "konstant - 1 byte".
  • Ventilstyrning: "kopplande - 1 bit", "konstant - 1 byte PWM" eller "konstant - 1 byte styrvariabelgränsvärde".
  • Konfigurerbara statussvar.
  • Avbrottssignal från ventilens driftspänning kan konfigureras.
  • Överlast- och kortslutningssignal kan ställas in separat för respektive ventilutgång.
  • Styrning av värmebehov och pump. Blockeringsskyddet förhindrar att pumpen fastnar.
  • Sommar- eller vinterdrift kan väljas med ett objekt.
  • Varje ventilutgång kan låsas i en tvångsposition. Olika inställningsvärden kan parametreras för sommar- eller vinterdrift.
  • Cyklisk övervakning av styrvariabeln för varje utgång.
  • Automatisk ventilspolning.
  • Drifttidsräknare kan konfigureras per utgång.
  • Servicedrift för underhåll eller installation av ventildrivningar.
  • Manuell styrning av utgångarna oberoende av KNX.
  • Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp för varje ventilutgång.
  • Olika aktivt sändande statusmeddelanden kan fördröjas globalt efter att busspänningen återkommer eller efter enETS-programmering.

Rumstermostat

  • 12 oberoende rumstermostater.
  • Rumstermostat 1 kan användas som mall för andra rumstermostater.
  • Driftlägen: Komfort, standby, natt och frost-/värmeskydd.
  • Varje driftläge kan tilldelas egna börvärden för temperaturen.
  • Börvärde temperatur: ställs in relativt (utifrån ett "basbörvärde") eller absolut (oberoende börvärden för varje driftläge).
  • Närvarodetektering med närvaroknapp eller närvarodetektor.
  • Omkoppling av driftlägen enligt KNX specifikation.
  • Konfigurerbara statussvar.
  • Frost-/värmeskyddsommkoppling med fönsterstatus eller temperaturfallsmätning.
  • Driftlägen: "Värme", "Kylning", "Värme och kylning" med eller utan tilläggssteg.
  • Olika regleringstyper kan konfigureras beroende på uppvärmnings- eller kylningsnivå: PI-reglering (kontinuerlig eller kopplande PWM) eller 2-punkts-reglering (kopplande).
  • Olika typ av värme och kylning kan ställas in.
  • Reglerparametrar för PI-regulator (proportionalområde, justeringstid) och 2-punktsregulator (hysteres) kan ställas in.
  • Automatisk eller objektorienterad omkoppling mellan "värme" och "kylning".
  • Styrvariabelutgångar kan spärras via objekt.
  • Rumstemperaturmätning via upp till två externa KNX temperaturgivare. Mätvärden från externa givare kan ställas in i parametrar eller övervakas cykliskt.
  • Den faktiska temperaturen och börvärdet för temperaturen kan (även cykliskt) skickas till bussen efter parametrerbar avvikelse.
  • Separat eller gemensam överföring av styrvariablar i värme- och kylläge (4-rörs- eller 2-rörssystem).
  • Automatisk överföring och cykeltid för styrstorheter kan parametreras.
  • Begränsning av styrstorheter möjligt.
  • Golvtemperaturbegränsning möjligt i värme- och kyldrift.
  • Börtemperaturbegränsning möjlig i kylläget.
  • Börtemperaturhöjning möjlig i värmedrift.
  • Boost-funktion för snabb uppvärmning eller kylning.
  • Scener: Upp till 64 interna scener kan ställas in per utgång. Inkl. funktioner för att spara och hämta scener (bläddra mellan scener).

Logikfunktioner

  • Apparaten har 8 interna logikfunktioner.
  • Logiknät (OCH, ELLER, exklusiv OCH, exklusiv ELLER, med upp till 4 ingångar vardera).
  • 1-bit-till-1-Byte-omsättare med ingångsfilter, spärrobjekt och angivning av utgångsvärden.
  • Spärrdel med filter- och tidsfunktioner samt spärrobjekt.
  • Jämförelse för värden med 9 olika ingångs-dataformat och många jämförelsealternativ.
  • Gränsvärdesbrytare med hysteres med övre och undre gränsvärde vid 9 olika ingångs-dataformat.Inkl. inställning av 1-bits utgångsvärden.
  • Logikfunktionerna har egna KNX kommunikationsobjekt och kan redigera telegram från utgången eller andra bussenheter.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Utgångar:
6

Rumstermostat:
12

Kontakttyp:
Triac

Brytspänning:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Brytström:
5 till 160 mA

Inkopplingsström:
max. 1,5 A (2 sek)

Antal ställdon per utgång
AC 230 V drivenheter:
4
AC 24 V drivenheter:
2

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Endast ventiler med samma driftspänning får anslutas till utgångarna.
  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
  • Monteras på DIN-skena.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för Gira One och KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Värmeaktor 6kanals med regulator för KNX
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2139 00

PDF, 826 Kb

Ladda


Värmeaktor 6kanals med regulator för KNX
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.7

Artikelnr. 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Ladda


Download (en)


Heating actuator 6-gang with controller for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2139 00

PDF, 6.904 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads