Spänningsförsörjning AC 24 V 1 A

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 1024 00
1024 00
EAN 4010337010715
FE 1
PS 26
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Spänningsförsörjning för väderstationen och den inbyggda uppvärmningen av vindsensorn 0–10 V, regnsensorn 0/10 V o.s.v.

Tekniska data

Märkspänning
primär:
AC 230 V 50/60 Hz
sekundär:
AC 24 V

Märkström sekundär:
1 A

Anslutningar:
Skruvklämmor

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 102400

RFA, 476 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 102400

IFC, 164 Kb

Ladda


Download (en)


Power supply
Operating instructions

Operating manual.

Artikelnr. 1024 00

PDF, 214 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads