Tillbehör Spänningsförsörjn. AC 24 V 1 A DIN [102400] Spänningsförsörjning AC 24 V 1 A Gira KNX system SMA Egenskaper: - Spänningsförsörjning för väderstationen och den inbyggda uppvärmningen av vindsensorn 0–10 V, regnsensorn 0/10 V o.s.v. Tekniska data: Märkspänning - primär: AC 230 V 50/60 Hz - sekundär: AC 24 V Märkström sekundär: 1 A Anslutningar: Skruvklämmor Anslutningsarea: max. 4 mm² Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Yttermått: Modulära enheter (ME): 4 Fabrikat: Gira Artikelnr. 1024 00 SMA Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx