Knapp 10 A 250 V~ med rakt stående vippa
Växlande kontakt 1-polig

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 0130 201
1850144
0130 201
1850144
EAN 4010337066064
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0130 27
0130 27
EAN 4010337029434
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 0130 28
0130 28
EAN 4010337029458
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0130 26
0130 26
EAN 4010337029441
FE 1/5
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0130 005
0130 005
EAN 4010337037910
FE 1/5
PS 11
grå matt
Artikelnr. 0130 015
1850412
0130 015
1850412
EAN 4010337077183
FE 1/5
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 0130 600
0130 600
EAN 4010337035947
FE 1/5
PS 11
 
Utgående artikel. Kan levereras till 09/2024. Eller så länge lagret räcker.

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Beroende på tillgänglighet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads