eNet trådlös energisensor 4-kanals

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 5473 00
1704019
5473 00
1704019
EAN 4010337774372
FE 1
PS 42
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet radio-energisensorerna möjliggör radioöverföring av spännings-, ström- och energivärden till eNet servern.
  • Mätning av ström och spänning på den anslutna förbrukaren.
  • Beräkning av aktiv effekt, reaktiv effekt, skenbar effekt samt elektrisk, aktiv energi.
  • Händelse- och tidsstyrd sändning av mätvärdestelegram till eNet-servern.
  • Tidsynkronisering med eNet-servern.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Mätområde
Ström:
0 mA till 16 A
Elektrisk effekt:
0 till 3680 W
Energiförbrukning:
0 till 99999 kWh

Trådlös frekvens:
868,3 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Märkström:
16 A

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Dataledningens längd:
max. 3 m

Hänvisningar

  • En eNet server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 547300

RFA, 484 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 547300

IFC, 164 Kb

Ladda


Trådlös energisensor 4-kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5473 00

PDF, 1.230 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads