Oberoende av hur långt bygget är fortskridet kan kapslingarna monteras redan i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare, då när de behövs. Kapslingar finns tillgängliga i en trafikvit (RAL 9016) eller antracit lackerad metallegering: stabila material som garanterar lång hållbarhet.
Egenskaper
Egenskaper
Mycket låg monteringshöjd på endast 28,4 mm.
Vertikal och horisontell montering (endast vid utanpåliggande kapsling 2-fack, 3-fack, 4-fack och 5-fack) möjliggör en optimal anpassning på monteringsplatsen.
Lämpar sig för användning på enstegstätade fasader.
Hänvisningar
Utanpåliggande kapsling 1knapp endast för användning med portregistermodul och System 106 Keyless i komponenter.
Leveransen innehåller
Flatbandkabel 10-polig samt anslutningsmotstånd ingår i leveransomfattningen (undantag: Utanpåliggande kapsling 1-knapp).
Yttermåti mm
1knapp:
106,5
106,5
23,35
2knappars:
106,5
213,0
25,35
3-knappars:
106,5
319,5
25,35
4knappars:
106,5
426,0
25,35
2 x 2-fack:
213,0
213,0
25,35
5knappars:
106,5
532,5
25,35
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.