LED-orienteringsbelysning för privat och kommersiell användning.
Orienteringsbelysningen används t.ex. för belysning av trappsteg och som orienteringshjälp i mörka rum.
Som ljuskälla används RGB-LED.
Via en styringång kan ljusfärgerna vit, blå, röd, grön och orange ställas in eller så kan en kontinuerlig färgrullning startas över hela färgspektrumet (ca. 5 min.).
Genom att stoppa på respektive ställe kan varje önskad färgton ställas in.
Ljusstyrkan i lampan kan ställas in individuellt.
Det kan läggas in en folie i täckplattan, som kan förses med en individuell text.
För rums- och vägmärkningen kan piktogram läggas in.
Tekniska data
Märkspänning:
AC 230 V, 50 Hz
Effektförbrukning:
1,8 W/2,0 VA
Ljusstyrka (vit):
1,2 cd
Inbyggnadsdjup:
30 mm
Anslutningsarea
maximum:
1,5 mm²
Omgivningstemperatur:
0 °C till +40 °C
Hänvisningar
Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.
Leveransen innehåller
Till LED-orienteringsbelysningen bifogas en lamell i rostfritt för ljusspridning (minskar bländningen).
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.