System 55 LED-orienteringsbelysning RGB [116900] LED-orienteringsbelysning 230 V~ RGB Gira System 55 Egenskaper: - LED-orienteringsbelysning för privat och kommersiell användning. - Orienteringsbelysningen används t.ex. för belysning av trappsteg och som orienteringshjälp i mörka rum. - Som ljuskälla används RGB-LED. - Via en styringång kan ljusfärgerna vit, blå, röd, grön och orange ställas in eller så kan en kontinuerlig färgrullning startas över hela färgspektrumet (ca. 5 min.). - Genom att stoppa på respektive ställe kan varje önskad färgton ställas in. - Ljusstyrkan i lampan kan ställas in individuellt. - Det kan läggas in en folie i täckplattan, som kan förses med en individuell text. - För rums- och vägmärkningen kan piktogram läggas in. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50 Hz Effektförbrukning: 1,8 W/2,0 VA Ljusstyrka (vit): 1,2 cd Inbyggnadsdjup: 30 mm Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C Hänvisningar: - Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com. Leveransen innehåller: - Till LED-orienteringsbelysningen bifogas en lamell i rostfritt för ljusspridning (minskar bländningen). Fabrikat: Gira Artikelnr. 1169 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx