Spänningsförsörjning DC 24 V 300 mA

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 1296 00
5806068
1296 00
5806068
EAN 4010337296003
FE 1
PS 18
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Spänningsförsörjning DC 24 V för extern försörjning av Gira One-servern.

Tekniska data

Märkspänning
primär:
AC 230 V, 50/60 Hz

Märkspänning sekundär
sekundär:
DC 24 V

Märkström sekundär:
0,3 A

Säkring:
Finsäkring 250 V, T 125 mA

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +40 °C

Kapslingsklass:
IP 20

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 129600

RFA, 316 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 129600

IFC, 12 Kb

Ladda


spänningsförsörjning för porttelefonsystem
Bruksanvisningar

bruksanvisning.

Artikelnr. 1296 00

PDF, 123 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads