Elektronik Spänningsförsörjn. DC 24 V 300 mA DIN [129600] Spänningsförsörjning DC 24 V 300 mA Gira systemapparater SMA Egenskaper: - Spänningsförsörjning DC 24 V för försörjning av komponenter till porttelefonsystem. - Försörjning av färgkameror i stora anläggningar. - Försörjning av anropsknapparnas belysning i stora anläggningar. - Försörjning av kodlås Keyless In. Tekniska data: Märkspänning - primär: AC 230 V, 50 Hz Märkspänning sekundär - sekundär: DC 24 V SELV Märkström sekundär: 0,3 A Säkring: Finsäkring 250 V, 160 mA Omgivningstemperatur: -5 °C till +40 °C Yttermått: Modulära enheter (ME): 4 Fabrikat: Gira Artikelnr. 1296 00 SMA Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx