Närvarodetektor Mini Komfort för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2225 00
2225 00
EAN 4010337014690
FE 1
PS 06
 

Alternativt tillbehör

Närvarodetektor för närvaroövervakning (driftläge: närvarodetektor), som rörelsevakt (driftläge: takvakt) eller för övervakning med meddelandetelegram (driftläge: givare) för inomhus- eller utomhusbruk. Tack vare sin stilrena design, extra kompakta utförande och flexibla monteringskoncept lämpar sig närvarodetektorn Mini väl för objekt med höga arkitektoniska krav.

Egenskaper

Egenskaper

  • Mycket liten bygghöjd.
  • Klämmontering i nedpendlat undertak.
  • Takmontering i massiva innertak görs i apparatdosa enligt DIN 49073 med hjälp av extra tillbehör.
  • Utanpåliggande montering i utanpåliggande apparatdosor (extra tillbehör).
  • Kapslingsklass IP44 vid montering utomhus eller i våtutrymmen.
  • Designring kan bemålas och därmed anpassas till väggens eller takets färg.
  • När designringen tagits bort är alla manöverenheter på apparaten (t.ex. programmeringsknappen) komfortabelt åtkomliga framifrån. Därför krävs ingen demontering vid behov av justering eller programmering via ETS i efterhand.
  • Infälld takenhet med integrerad KNX busskopplare.
  • PIR-sensorer: tre sensorer, integrerad luxvärdessensor.
  • Känsligheten för rörelsedetektering kan justeras manuellt med inställningsdon.
  • Känsligheten kan konfigureras med ETS.
  • Apparatens inställningsdon för känslighet kan avaktiveras via programvara.
  • Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
  • Separat utvärdering i de tre PIR-sensorernas fjärrområde med vardera 120° övervakningsområde med överlappning.
  • Manuell manövrering via IR-fjärrkontroll.
  • Maximalt 5 + 2 funktionsblock kan konfigureras.
  • Funktionsblock 1 till 5, funktion som kan ställas in hos varje block: takvakt, närvarodetektor, larmdrift.
  • Funktionsblock 6: närvarodetektor med ljusstyrning.
  • Funktionsblock 7: luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning.
  • Funktionsblocksomkoppling t.ex. för dag-/nattdrift eller vecko-/helgdrift.
  • Funktionsblock 1 till 5: Kan ställas in som separat apparat, huvudapparat, biapparat.
  • Inställbart driftläge vid separat apparat som huvudapparat: automatik, halvautomatik (Manuell TILL/Helautomatik FRÅN ellerresp. Helautomatik TILL/Manuell FRÅN).
  • Två utgångar per funktionsblock (1 till 5) vid funktion takvakt, närvarodetektor.
  • Funktioner takvakt, närvarodetektor per utgång: koppla, trapphusfunktion, koppla med tvångsposition, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, temperaturvärdesgivare, luxvärdesgivare, temperaturdriftläge.
  • Takvakt, närvarodetektor: Skymningssteg inställbart, skymningssteg via externt kommunikationsobjekt eller med inlärningsfunktion, extra sändningsfördröjning via externt kommunikationsobjekt, adaptiv eftersläpningstid (självinlärande extra sändningsfördröjning), korttids-närvarofunktion, svarsmeddelande ang. skymningssteg, spärrfunktion, manuell manövrering med touchsensor (separat kommunikationsobjekt), avstängningsljusstyrka (med närvarodetektor) med inlärningsfunktion, mätning av tidsperiod efter den senaste rörelsen.
  • Funktion närvarodetektor med ljusstyrning: kombination med funktionsblock närvarodetektor eller apparat, börvärde kan ställas in, föreskrivet börvärde över externt kommunikationsobjekt, börvärdesförskjutning över externt kommunikationsobjekt, teach-funktion, svarsmeddelande om det effektiva börvärdet.
  • Funktion luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning: upp till tre gränsvärden kan konfigureras, funktioner koppla, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, hysteres kan konfigureras, gränsvärde över externt kommunikationsobjekt eller med teach-funktion, spärrfunktion.
  • Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperaturen (från indexversion I02).

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Monteringshöjd:
2,20 m till 5 m

Övervakningsvinkel:
360°

Monteringshöjd 3 m
Övervakningsområde:
Ø ca 12 m

Ljusstyrkesensor
Mätområde:
10 till 2000 lx
Övervakningsområde:
5 m Ø

Monteringshöjd på tak
Designring:
1,25 mm
inkl. lins:
4,8 mm

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +55 °C

Relativ luftfuktighet:
10 till 100 % (ingen kondensering)

Kapslingsklass:
IP44

Kapslingsklass:
III

Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Inbyggnadsdjup:
34 mm

Hänvisningar

  • Närvarodetektorn Mini är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.

Leveransen innehåller

  • Liten designring ingår i leveransinnehållet.
  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermåti mm

håltagning: 44 -
Mått (inkl. liten designring): 53,5 38

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 222500

RFA, 452 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 222500

IFC, 93 Kb

Ladda


Närvarodetektor Mini Komfort
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d.

Artikelnr. 2225 00

VD4, 580 Kb

Ladda


Närvarodetektor Mini Komfort
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS4

Artikelnr. 2225 00

ZIP, 619 Kb

Ladda


Närvarodetektor Mini Standard, Närvarodetektor Mini Komfort
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2220 00
2225 00

PDF, 1.697 Kb

Ladda


Download (en)


Presence detector Comfort Mini
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2225 00

PDF, 10.434 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads