PTS-IP-datagränssnitt

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5500 000
5500 000
EAN 4010337052685
FE 1
PS 10
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Datagränssnittet används för att komplettera den aktuella tryckknapps-idrifttagningen med en komfortabel idrifttagning med dator/laptop samt anslutning av 2-trådsbussen till IP.
  • Konfiguration med Gira Projekt Assistent (GPA).
  • Idrifttagning av stora projekt.
  • Avläsning av konfigurationsdata från befintliga anläggningar.
  • Anslutning Gira 2-trådsbuss till IP.
  • Lämplig endast för användning inomhus.

Tekniska data

Spänningsförsörjning
Buss med två ledare:
DC 24 V ±2 V
Extraförsörjning:
DC 12 V till 26 V
Strömförbrukning:
max. 5 mA

Anslutningar
Buss med två ledare:
2 x klämma
Extraförsörjning:
2 x klämma

Optisk indikering
Läge:
orange
Funkt/progr.:
grön

IP-kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Luftfuktighet:
93 % relativ luftfuktighet

Kapslingsklass:
III (enligt IEC 61140)

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 5500000

RFA, 352 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 5500000

IFC, 24 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads