Porttelefon PTS-IP-datagränssnitt [5500000] PTS-IP-datagränssnitt Gira systemapparater Egenskaper: - Datagränssnittet används för att komplettera den aktuella tryckknapps-idrifttagningen med en komfortabel idrifttagning med dator/laptop samt anslutning av 2-trådsbussen till IP. - Konfiguration med Gira Projekt Assistent (GPA). - Idrifttagning av stora projekt. - Avläsning av konfigurationsdata från befintliga anläggningar. - Anslutning Gira 2-trådsbuss till IP. - Lämplig endast för användning inomhus. Tekniska data: Spänningsförsörjning - Buss med två ledare: DC 24 V ±2 V - Extraförsörjning: DC 12 V till 26 V - Strömförbrukning: max. 5 mA Anslutningar - Buss med två ledare: 2 x klämma - Extraförsörjning: 2 x klämma Optisk indikering - Läge: orange - Funkt/progr.: grön IP-kommunikation: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Luftfuktighet: 93 % relativ luftfuktighet Kapslingsklass: III (enligt IEC 61140) Yttermått: Modulära enheter (ME): 2 Fabrikat: Gira Artikelnr. 5500 000 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx