eNet trådlös universalsändare 2knappars mini

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5453 00
1704016
5453 00
1704016
EAN 4010337774310
FE 1/5
PS 42
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • De trådlösa eNet-sändarna överför kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till motsvarande eNet-mottagare.
  • eNet trådlös universalsändare gör det möjligt att överföra kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till lämpliga eNet-mottagare.
  • Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.
  • Registrerar spänningsnivåer och -byten på ingången.
  • Anslutning av en extern status-LED.
  • Indikering av överföringsstatus.
  • Driftlägen: 1-kanals koppla/dimra/jalusi, 1-kanals automatikfunktion, 2-kanals koppla/dimra/tryckknappsdrift, 2-kanals automatikfunktion.

Kan ställas in med eNet server:

  • Hel?krypterad trådlös överföring (AES-CCM) ? eNet Server Software Version 2.0.
  • 2-Kanals jalusi.
  • Manöverspärrar.
  • Skapa förbindelser aktiverade eller spärrade.
  • Status för tvångsstyrning.
  • Scener Allt-Till eller Allt-Från, tröskelvärde-scener och individuella scener kan programmeras.
  • Konfiguration av scenknappen via eNet SMART HOME appen (om-så-regler) för att starta åtgärder, scener, timer.
  • Repeaterfunktion.
  • Uppdatering av programvaran.
  • Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Trådlös frekvens:
868,3 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Märkspänning:
AC 110 V till 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,5 W

Ingångar
Ledningslängd:
max. 100 m
Ingångsström:
2 mA
Signallängd:
min. 200 ms

Utgång status-LED
Märkspänning:
AC 110 V till 230 V
Utgångsström:
40 mA

Yttermåti mm

Ø 53 H 23

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Trådlös universalsändare 2-kanals Mini
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5453 00

PDF, 1.910 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads