Gira eNet Trådl.uni-sänd.2kn Mini [545300] eNet trådlös universalsändare 2knappars mini Gira eNet Egenskaper: - De trådlösa eNet-sändarna överför kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till motsvarande eNet-mottagare. - eNet trådlös universalsändare gör det möjligt att överföra kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till lämpliga eNet-mottagare. - Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter. - Registrerar spänningsnivåer och -byten på ingången. - Anslutning av en extern status-LED. - Indikering av överföringsstatus. - Driftlägen: 1-kanals koppla/dimra/jalusi, 1-kanals automatikfunktion, 2-kanals koppla/dimra/tryckknappsdrift, 2-kanals automatikfunktion. Kan ställas in med eNet server: - Hel?krypterad trådlös överföring (AES-CCM) ? eNet Server Software Version 2.0. - 2-Kanals jalusi. - Manöverspärrar. - Skapa förbindelser aktiverade eller spärrade. - Status för tvångsstyrning. - Scener Allt-Till eller Allt-Från, tröskelvärde-scener och individuella scener kan programmeras. - Konfiguration av scenknappen via eNet SMART HOME appen (om-så-regler) för att starta åtgärder, scener, timer. - Repeaterfunktion. - Uppdatering av programvaran. - Lokalisering av apparaten. Tekniska data: Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Trådlös frekvens: 868,3 MHz Räckvidd (öppen terräng): ca 100 m Märkspänning: AC 110 V till 230 V, 50/60 Hz Standby: 0,5 W Ingångar - Ledningslängd: max. 100 m - Ingångsström: 2 mA - Signallängd: min. 200 ms Utgång status-LED - Märkspänning: AC 110 V till 230 V - Utgångsström: 40 mA Yttermåti mm: Ø 53 x H 23 x Fabrikat: Gira Artikelnr. 5453 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx