eNet trådlös brytar- resp. knappaktor
1fack Mini

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5423 00
1704034
5423 00
1704034
EAN 4010337774204
FE 1/5
PS 42
 
Kan inte beställas f.n. Preliminärt åter tillgänglig från oktober 2023.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådlös kopplings- resp. knappaktor används för att koppla in belysningar.
  • Driftlägen: Reléaktuator eller knappaktuator.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.
  • Scendrift.
  • Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).

Kan ställas in med eNet-server:

  • Blinkfunktion.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Avstängningsvarning.
  • Minimal kopplingsupprepningstid.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Repeaterfunktion.
  • Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,5 W

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Maximal slut- och brytförmåga 230 V AC:
16 A / AC1

Anslutningseffekt
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2000 W
Lindad transformator:
1000 VA
Tronic-trafo:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
920 VA
LED-lampor:
typ. 500 W
Kompaktlysrör:
typ. 500 W
Kapacitiv last:
690 VA (560 µF)

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Radiofrekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca. 100 m

Hänvisningar

  • Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i monteringsadapter.

Yttermåti mm

Ø 53 H 28

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Trådlös kopplings-/tryckknappsaktor 1-kanals Mini (potentialfri)
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5423 00
5424 00

PDF, 1.100 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads