eNet trådlös styrenhet 1 – 10 V 1-kanals Mini

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5421 00
1704038
5421 00
1704038
EAN 4010337774174
FE 1/5
PS 42
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådlös styrenhet möjliggör koppling och inställning av lampors ljusstyrka med 1-10 V-gränssnit .
  • Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas.
  • Scendrift.
  • Statusindikering för 1-10 V-deltagare via LED.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.

Kan ställas in med eNet server:

  • Maxljusstyrka.
  • Dimringshastighet.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Upp- och neddimringsramp.
  • Avstängningsvarning.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Hotellfunktion.
  • Ljusstyrning.
  • Repeaterfunktion.
  • Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,5 W

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Styrström:
max. 50 mA

Brytström
Resistiv last:
6 A
Lysrör:
3 AX

Anslutningseffekt
Resistiv last:
1380 W
Kapacitiv last:
690 VA (560 µF)

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Trådlös frekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Hänvisningar

  • Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.

Yttermåti mm

Ø 53 H 28

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Trådlös styrenhet 1-10 V 1-kanals Mini
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5421 00

PDF, 829 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads