Gira eNet Trådlös styrenhet 1-10 V 1x Mini [542100] eNet trådlös styrenhet 1–10 V 1kanal Mini DALI, Övrig elektronik Egenskaper: - eNet trådlös styrenheten används för att koppla och ställa in ljusstyrkan på lampor med 1 – 10 V-gränssnitt. - Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas. - Scendrift. - Statusvisning för 1 - 10 V-deltagarna med LED. - Statusmeddelande till eNet radiosändare. Kan ställas in med eNet-server: - Maxljusstyrka. - Dimringshastighet. - Tidsfördröjning. - Till- och frånkopplingsfördröjning. - Upp- och neddimringsramp. - Avstängningsvarning. - Konstant-till, konstant-från. - Hotellfunktion. - Ljusstyrning. - Repeaterfunktion. - Lokalisering av apparaten. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: max. 0,5 W Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Styrström: max. 50 mA Brytström - Resistiv last: 6 A - Lysrör: 3 AX Anslutningseffekt - Resistiv last: 1380 W - Kapacitiv last: 690 VA (560 µF) Anslutningsarea: max. 4 mm² Radiofrekvens: 868,0 till 868,6 MHz Räckvidd (öppen terräng): ca. 100 m Hänvisningar: - Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i monteringsadapter. Yttermåti mm: Ø 53 x H 28 x Fabrikat: Gira Artikelnr. 5421 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx