eNet server

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 5301 00
1704001
5301 00
1704001
EAN 4010337591306
FE 1
PS 25
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2026.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Visualiseringsserver eNet SMART HOME.
  • Visualisering för iOS och Android smartmobiler.
  • Visualisering för iOS och Android surfplattor.
  • Visualisering för Gira G1 med porttelefon och väderservice.
  • Visualiseringsfunktionerna (koppla, dimra, DALI, tryckknappar, jalusi-, rulljalusi-, markisstyrning, tado°-värmereglering, scener, statusindikering, favoriter, meddelanden).
  • Kompatibel med Gira One systemet.
  • Kompatibel för smart värmestyrning från tado°.
  • Röststyrning med Amazon Alexa och Google Assistant.
  • Enkelt att skapa och konfigurera upp till 34 scener med upp till 100 åtgärder via visualiseringen.
  • Enkelt att skapa och konfigurera upp till 100 timerenheter med upp till 100 åtgärder via visualiseringen.
  • Enkelt att skapa och konfigurera upp till 32 om-så-regler med upp till 32 villkor, åtgärder, senare-åtgärder via visualiseringen.
  • Samtidig åtkomst från upp till 8 visualiseringsenheter (smartmobiler, surfplattor, Gira G1 eller Windows® PC).
  • Upp till 10 olika användarkonton.
  • Enkel användaradministration via eNet SMART HOME-visualisering.
  • Visualisering av energisensorer.
  • Import/export av projektfiler.
  • Enkel projektavstämning via eNet SMART HOME connect.
  • Uppdatering och konfiguration av eNet SMART HOME enheter.
  • Integrerad telegramhistorik för diagnosen.
  • Automatiskt genererad projektdokumentation.
  • Trådlös sändare och -mottagare för max. 32 DIN-monterade eNet trådlösa apparater (ingen eNet trådlös mottagarmodul DIN behövs).
  • Intern eNet trådlös- och WLAN-antenn.
  • Externa eNet trådlösa och WLAN-antenner kan anslutas.

Hög säkerhet

  • Krypterad trådlös överföring (AES-CCM 128 bit) förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet.
  • Krypterad fjärråtkomst via My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) för IPv4 och IPv6 förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet.
  • Krypterat fjärrunderhåll via My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet.

Tekniska data

Märkspänning:
DC 12 V SELV

Strömförbrukning:
400 mA

Effektförbrukning
Drift:
max. 6 W
Standby:
max. 2 W

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

IP-kommunikation
LAN:
Ethernet 10/100 Mbit
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g

IP-anslutningar:
max. 8

Trådlös frekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Dataledning:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Dataledningens längd:
max. 3 m

Antal eNet DIN-moduler:
max. 32

Hänvisningar

  • Installera helst eNet-servern på ett centralt ställe (t.ex. bottenvåningen) för att garantera bra mottagningskvalitet.
  • Vid montering av fördelarskåp resp. underfördelare med metallkapsling krävs en extra antenn. Den extra antennen ska placeras utanför metallkapslingen.
  • Idrifttagningen av servern sker med webb-gränssnittet eNet SMART HOME connect. För idrifttagning via webb-gränssnittet måste idrifttagningsdatorn ha en aktuell webbläsare (t.ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome).
  • Spänningsförsörjningen behövs för spänningsförsörjning i fördelarskåpet.
  • Inte kompatibel med Gira trådlöst bussystem.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 6

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 530100

RFA, 324 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 530100

IFC, 20 Kb

Ladda


eNet-server
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5301 00

PDF, 696 Kb

Ladda


eNet-server
Bruksanvisningar

Uppdatering eNet SMART HOME secure

Artikelnr. 5301 00

PDF, 94 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


Download (en)


eNet Server from 2.0
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5301 00

PDF, 5.400 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads