Rumstermostatinsats 230 V~ med öppnarkontakt resp. slutande kontakt, frånkopplare och kontrollampa

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2472 00
2472 00
EAN 4010337104414
FE 1/5
PS 02
 
Ersatt0392 ..

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Styrning av elektrotermiska ställdon för 230 V~.
  • Reglering av rumstemperatur i stängda utrymmen.
  • Manuell avstängning av termostaten.
  • Ingångsplint för aktivering av sänkningstemperaturen (ECO) via masterklocka.
  • Ingångsplint för aktivering av kyldrift via centralstyrning.
  • Intern temperatursensor.
  • Frostskyddsfunktion.
  • Ljudlös koppling.
  • Temperaturfallsidentifiering (öppna frostskyddstemperaturen vid fönsteröppning).
  • Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
  • Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd).
  • Offsetinställning (korrekturvärde för uppmätt temperatur).
  • Rumstemperaturens inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar.
  • Ventilskyddsfunktion (öppning och stängning av ventilen en gång per vecka).

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
<0,5 W

Anslutningseffekt:
max. 20 W

Antal ställdon:
1 till 10Termiskt ställdonGira art.nr: 2196 00För andra ställdon är det absolut nödvändigt att observera inkopplingsströmmen, max. 3 ställdon!

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Ledningslängd ingångar:
max. 100 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Insats rumstermostat 230 V~ med öppnarkontakt resp. slutande kontakt, frånkopplare och kontrollampa
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2472 00

PDF, 1.051 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads