Insats rumstermostat 230 V~ med öppnarkontakt

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2470 00
2470 00
EAN 4010337104421
FE 1/5
PS 02
 
Ersatt0390 ..

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Styrning av elektrotermiska ställdon för 230 V~.
  • Reglering av rumstemperatur i stängda utrymmen.
  • Intern temperatursensor.
  • Ljudlös koppling.
  • Utgångssignal: Pulsviddsmodulering (PWM).
  • För ventiltyp ”strömlöst stängd”.
  • Rumstemperaturens inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar.
  • Ventilskyddsfunktion (öppning och stängning av ventilen en gång per vecka).

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
<0,5 W

Anslutningseffekt:
max. 20 W

Antal ställdon:
1 till 10Termiskt ställdonGira art.nr: 2196 00För andra drivdon är det absolut nödvändigt att observera inkopplingsströmmen!

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Insats rumstermostat 230 V~ med öppnarkontakt
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2470 00

PDF, 752 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads