Insats RTR 230 V öppn. [247000] Insats rumstermostat 230 V~ med öppnarkontakt Gira System 55 Egenskaper: - Styrning av elektrotermiska ställdon för 230 V~. - Reglering av rumstemperatur i stängda utrymmen. - Intern temperatursensor. - Ljudlös koppling. - Utgångssignal: Pulsviddsmodulering (PWM). - För ventiltyp ”strömlöst stängd”. - Rumstemperaturens inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar. - Ventilskyddsfunktion (öppning och stängning av ventilen en gång per vecka). Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: <0,5 W Antal ställdon: 1 till 10 Montering: i apparatdosa enligt DIN 49073 Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Fabrikat: Gira Artikelnr. 2470 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx