System 3000 universal-LED-vriddimmerinsats Standard

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2450 00
2450 00
EAN 4010337031406
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Tronic-Trafos

Kompenseringsmodul LED

Effektförstärkare

S3000 uni-LED effektförs. DIN

Egenskaper

Egenskaper

  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-, LED- eller kompaktlysrör.
  • Automatisk inställning av lämplig dimringsprincip för belastningen (infasning eller utfasning).
  • Lampskonande tändning.
  • Inkopplingsljusstyrka kan lagras permanent.
  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Minimal ljusstyrka kan ställas in.
  • Elektroniskt kortslutningsskydd.
  • Elektroniskt övertemperaturskydd.
  • Drift med och utan nolledaranslutning.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
Max. 0,35 W

Anslutningsledning vid 25 °C
HV-LED-lampor (fassnitt):
typ. 3 till 60 W
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt):
typ. 3 till 120 W
Kompaktlysrör:
typ. 3 till 60 W
Glödlampor:
20 till 210 W
HV-halogen:
20 till 210 W
Tronic-trafo:
20 till 210 W
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 60 W
Lindad transformator:
20 till 210 VA
Lindad transformator med LV-LED:
typ. 20 till 60 VA

Ledningslängd
Last:
max. 100 m

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Monteringsdjup:
24 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Det går principiellt att använda dimmern utan att nolledaren ansluts. En del LED- och CFLi-lampor gör dock nolledaranslutningen nödvändig för att flimmer ska kunna undvikas.
  • Vid drift utan nolledare ökar mista last för glödlampor, HV-halogen, Tronic-transformatorer och lindade transformatorer till 50 W.
  • Elektroniska transformatorer och förkopplingsdon för LED-ljuskällor kan användas med den dimringsmetod som tillverkaren anger.
  • Reducera den anslutna belastningen vid en högre omgivningstemperatur än 25 °C.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Universal LED-vriddimmerinsats Standard
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2450 00

PDF, 428 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads