Insats S3000 uni-LED vriddimmerins. Standard [245000] System 3000 Universal-LED-vriddimmerinsats Standard Gira System 3000 Egenskaper: - Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör. - Automatisk inställning av lämplig dimringsprincip för belastningen (infasning eller utfasning). - Lampskonande tändning. - Inkopplingsljusstyrka kan lagras permanent. - Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka. - Minimal ljusstyrka kan ställas in. - Elektroniskt kortslutningsskydd. - Elektroniskt övertemperaturskydd. - Drift med och utan nolledaranslutning. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: max. 0,35 W Anslutningsledning vid 25 °C - HV-LED-lampor (fassnitt): Typ. 3 till 60 W - HV-LED-lampor (fasfrånsnitt): Typ. 3 till 120 W - Kompaktlysrör: Typ. 3 till 60 W - Glödlampor: 20 till 210 W - HV-halogen: 20 till 210 W - Tronic-Trafos: 20 till 210 W - Elektronisk transformator med LV-LED: Typ. 20 till 60 W - Lindad transformator: 20 till 210 VA - Lindad transformator med LV-LED: typ. 20 till 60 VA Ledningslängd - Last: max. 100 m Montering: i apparatdosa enligt DIN 49073 Inbyggnadsdjup: 24 mm Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Hänvisningar: - Det går principiellt att använda dimmern utan att nolledaren ansluts. En del LED- och CFLi-lampor gör dock nolledaranslutningen nödvändig för att flimmer ska kunna undvikas. - Vid drift utan nolledare ökar mista last för glödlampor, HV-halogen, Tronic-trafos och lindade transformatorer till 50 W. - Elektroniska transformatorer och förkopplingsdon för LED-ljuskällor kan användas med den dimringsmetod som tillverkaren anger. - Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2450 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx