Närvarodetektor för närvaroövervakning (driftläge: närvarodetektor), som rörelsevakt (driftläge: takvakt) eller för övervakning med meddelandetelegram (driftläge: givare) för inomhus- eller utomhusbruk. Tack vare sin stilrena design, extra kompakta utförande och flexibla monteringskoncept lämpar sig närvarodetektorn Mini väl för objekt med höga arkitektoniska krav.
Egenskaper
Egenskaper
Mycket liten bygghöjd.
Klämmontering i nedpendlat undertak.
Takmontering i massiva innertak görs i apparatdosa enligt DIN 49073 med hjälp av extra tillbehör.
Utanpåliggande montering i utanpåliggande apparatdosor (extra tillbehör).
Kapslingsklass IP44 vid montering utomhus eller i våtutrymmen.
Designring kan bemålas och därmed anpassas till väggens eller takets färg.
När designringen tagits bort är alla manöverenheter på apparaten (t.ex. programmeringsknappen) komfortabelt åtkomliga framifrån. Därför krävs ingen demontering vid behov av justering eller programmering via ETS i efterhand.
Infälld takenhet med integrerad KNX busskopplare.
PIR-sensorer: tre sensorer, integrerad luxvärdessensor.
Känsligheten för rörelsedetektering kan justeras manuellt med inställningsdon.
Känsligheten kan konfigureras med ETS.
Apparatens inställningsdon för känslighet kan avaktiveras via programvara.
Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
Separat utvärdering i de tre PIR-sensorernas fjärrområde med vardera 120° övervakningsområde med överlappning.
Manuell manövrering via IR-fjärrkontroll.
Maximalt 5 + 2 funktionsblock kan konfigureras.
Funktionsblock 1 till 5, funktion som kan ställas in hos varje block: takvakt, närvarodetektor, larmdrift.
Funktionsblock 6: närvarodetektor med ljusstyrning.
Funktionsblock 7: luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning.
Funktionsblocksomkoppling t.ex. för dag-/nattdrift eller vecko-/helgdrift.
Funktionsblock 1 till 5: Kan ställas in som separat apparat, huvudapparat, biapparat.
Inställbart driftläge vid separat apparat som huvudapparat: automatik, halvautomatik (Manuell TILL/Helautomatik FRÅN ellerresp. Helautomatik TILL/Manuell FRÅN).
Två utgångar per funktionsblock (1 till 5) vid funktion takvakt, närvarodetektor.
Funktioner takvakt, närvarodetektor per utgång: koppla, trapphusfunktion, koppla med tvångsposition, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, temperaturvärdesgivare, luxvärdesgivare, temperaturdriftläge.
Takvakt, närvarodetektor: Skymningssteg inställbart, skymningssteg via externt kommunikationsobjekt eller med inlärningsfunktion, extra sändningsfördröjning via externt kommunikationsobjekt, adaptiv eftersläpningstid (självinlärande extra sändningsfördröjning), korttids-närvarofunktion, svarsmeddelande ang. skymningssteg, spärrfunktion, manuell manövrering med touchsensor (separat kommunikationsobjekt), avstängningsljusstyrka (med närvarodetektor) med inlärningsfunktion, mätning av tidsperiod efter den senaste rörelsen.
Funktion närvarodetektor med ljusstyrning: kombination med funktionsblock närvarodetektor eller apparat, börvärde kan ställas in, föreskrivet börvärde över externt kommunikationsobjekt, börvärdesförskjutning över externt kommunikationsobjekt, teach-funktion, svarsmeddelande om det effektiva börvärdet.
Funktion luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning: upp till tre gränsvärden kan konfigureras, funktioner koppla, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, hysteres kan konfigureras, gränsvärde över externt kommunikationsobjekt eller med teach-funktion, spärrfunktion.
Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperaturen (från indexversion I02).
Tekniska data
KNX medium:
TP256
Monteringshöjd:
2,20 m till 5 m
Övervakningsvinkel:
360°
Monteringshöjd 3 m
Övervakningsområde:
Ø ca 12 m
Ljusstyrkesensor
Mätområde:
10 till 2000 lx
Övervakningsområde:
5 m Ø
Monteringshöjd på tak
Designring:
1,25 mm
inkl. lins:
4,8 mm
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +55 °C
Relativ luftfuktighet:
10 till 100 % (ingen kondensering)
Kapslingsklass:
IP44
Kapslingsklass:
III
Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Inbyggnadsdjup:
34 mm
Hänvisningar
Närvarodetektorn Mini är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
Leveransen innehåller
Liten designring ingår i leveransinnehållet.
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Yttermåti mm
håltagning:
44
-
Mått (inkl. liten designring):
53,5
38
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.
När du klickar på ”Godkänn” ger du ditt samtycke till att Gira använder cookies och liknande tekniker och behandlar din användarinformation för att förbättra webbsidan och för att skapa en användarprofil för visning av anpassade annonser . Observera att Gira också delar information om din användning av webbsidan med samarbetspartners för sociala media, reklam och analys.
Du ger även ditt samtycke till att Gira och tredje part behandlar din användarinformation i dessa syften i sk. osäkra tredjepartsländer utanför EES, även om ingen dataskyddsnivå som kan jämföras med EU:s dataskyddslagar kan garanteras. Bland annat föreligger risk för att myndigheterna kan få tillgång till behandlad information och att dina rättigheter är begränsade eller inte existerar.
Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på länken ”Inställningar för cookies” längst ner på varje sida. Där kan du när som helst, med verkan för framtiden, återkalla ditt samtycke.
Alla cookies som krävs för att kunna visa sidan.
Databehandlingssyfte:
Privatkundssida: Användning av alla sessionsbaserade funktioner på sidan
Företagssida: Autentisering, preferenser och lagring av användaruppgifter
Företagssida: Inställningar och preferenser. Däribland även namn, adress och e-post om ett kontaktformulär fylls i. (För återanvändning vid ytterligare formulär inom samma session.), IP-adress (anonymiserad)
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO
Utövade berättigade intressen: Se Databehandlingssyfte
Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:
Informationen sparas under sessionens varaktighet tills webbläsaren stängs av
Tidpunkt för sparande: När sidan öppnas
Databehandlingssyfte:Är till för att behålla status för Home Assistant-konfigurationen för användning av Gira Home Assistant
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, konfigurations-ID – en personreferens uppstår först när konfigurationen har avslutats (hantverkare har valts och uppgifter har angetts)
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO
Utövade berättigade intressen: Se Databehandlingssyfte
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
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO
Utövade berättigade intressen: Se Databehandlingssyfte
Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:6 månader
Användning av cookies och liknande tekniker för att förbättra vår webbsida och vårt utbud.
Databehandlingssyfte:Statistisk utvärdering av användandet av webbsidan
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad/avkortad), besökarens ungefärliga plats, vilken webbläsare och plug-ins som används, webbläsarens språkinställningar, tidpunkt för när sidan öppnades, laddningstid, operativsystem, bildskärmens storlek, referer, tidpunkten för tidigare besök, antal besök
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:
12 månader
Tidpunkt för sparande: Efter att samtycke har getts
Databehandlingssyfte:Kontroll om inmatningarna som görs på webbsidorna utförs av en människa eller ett automatiskt program
Kategorier av personrelaterad information:
Privatkundssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort
Företagssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort, datum och klockslag för besöket på webbsidan, internetadress eller URL för den webbsida som öppnats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:Analys av webbsidans användning. Google Analytics undersöker bland annat var besökaren kommer ifrån och varaktighet för besöket på de enskilda sidorna vilket resulterar i en optimering av sidan och dess funktioner.
Kategorier av personrelaterad information:Plats, tid eller frekvens för besöket på våra webbsidor, IP-adress (anonymiserad)
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:14 månader
Databehandlingssyfte:Hantering av website-tags via ett gränssnitt
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad)
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:14 månader
Databehandlingssyfte:Visning av videoklipp
Kategorier av personrelaterad information:
Privatkundssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort
Företagssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort, datum och klockslag för besöket på webbsidan, internetadress eller URL för den webbsida som öppnats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:Vimeo, LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:Längre än 12 månader
Databehandlingssyfte:Med Hotjar kan vi framställa en typ av färgdiagram för utvalda sidor. Då kan vi granska hur användarna förflyttar sig på sidan. Vi ser var de klickar, hur långt ner de scrollar och hur de rör sig på sidan.
Kategorier av personrelaterad information:- IP-adress, färgdiagram över användningen
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Hotjar Ltd.
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:Visning av videoklipp
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, datum och klockslag samt den webbsida som besökts
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:Längre än 12 månader
Databehandlingssyfte:Visning av interaktiva kartor
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad), datum och klockslag för besöker på webbsidan, internetadress eller URL för webbsidan som öppnats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:
Genomförande av A/B-tester för att optimera webbplatsens innehåll, design och funktioner.
Analys av användarbeteendet för att förbättra webbplatsens användarvänlighet och effektivitet.
Kategorier av personrelaterad information:
Tekniska data såsom IP-adress (anonymiserad eller pseudonymiserad).
Enhetsdata (t.ex. webbläsartyp, operativsystem).
Användningsdata (t.ex. klickbeteende, scrollbeteende, vistelsetid på webbplatsen).
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO: Användarens samtycke
Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO: Den ansvariges berättigade intresse av att optimera webbplatsen och tillhandahålla en förbättrad användarupplevelse
Eftersträvade berättigade intressen: Förbättring av webbplatsens funktionalitet och användarvänlighet; säkerställande av en personlig och användarorienterad onlineupplevelse; effektiv genomförande av tester för beslutsfattande om webbplatsanpassningar
Mottagare:
Interna avdelningar
Externa tjänsteleverantörer för A/B-testning som agerar som personuppgiftsbiträden i enlighet med artikel 28 i GDPR
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:30 och 90 dagar, dock högst 1 år
För att kunna identifiera dina intressen och visa produkter som är anpassade efter dig.
Databehandlingssyfte:Med Doubleclick kan annonser aktiveras och hanteras på en webbsida. När och hur ofta de ska visas beror på annonsörens kampanjer.
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad)
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:14 månader
Databehandlingssyfte:Genom spårning av hur erbjudanden från Gira används kan Gira marketing- och försäljningsprocesser digitaliseras och automatiseras. Med segmentindelning av prenumeranter/webbsidebesökare kan målinriktad och individuell information tillgängliggöras. Vid ökad uppmärksamhet kan följdaktiviteter ökas och högre kundnöjdhet uppnås.
Kategorier av personrelaterad information:Datum och klockslag, typ (objekt, t.e.x eMailing, LeadPage), webbläsar-referer, User Agent, Link-ID (alternativ), objekt-ID, frivillig objektberoende information, individuella överlämningsparametrar, geokoordinater alternativt IP-baserade geokoordinater (vid formulär med adressinmatning) via Locr GmbH (registrering av postadresser utan för- och efternamn) med serverplats i Tyskland
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
SC Networks GmbH
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:90 dagar
Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Pinterest, Inc. (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:Analys av webbplatsanvändningen, användning av denna information för koppling av behovsanpassade annonser på LinkedIn (retargeting)
Kategorier av personrelaterad information:Enhets- och webbläsaregenskaper, IP-adress, referrer-URL samt tidsstämpel
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Överförande till tredje land:Vi förmedlar inte dina personuppgifter till tredjepartsländer. Vad gäller förmedling av dina personuppgifter till tredjepartsländer via LinkedIn hänvisar vi till deras dataskyddspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar. Google Ads använder data för att placera ut annonser från Gira på webbplatser, sociala medieplattformar, i sökresultat och andra digitala plattformar och för att mäta framgången för reklamkampanjer.
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO