IP-router för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2167 00
1739017
2167 00
1739017
EAN 4010337084440
FE 1
PS 26
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Sammankoppling av KNX linjer med hjälp av datanätverk och användning av internetprotokollet (IP).
  • Anslutning till ett KNX system tillsammans med Gira HomeServer eller Gira FacilityServer.
  • Filtrera och vidarebefordra telegram.
  • Användning som linje- eller områdeskopplare.
  • Användning som KNX taktgivare.
  • Inspelning av KNX telegram på microSD-kort.
  • KNX Data Secure och KNX IP Secure för säker och manipulationsskyddad kommunikation i KNX.
  • Upp till fyra tunnelanslutningar möjliga samtidigt.
  • Tillförlitlig kommunikation för automatisk korrigering av telegramförluster i WLAN (Reliable Communication).

Tekniska data

KNX medium:
KNXnet/IP u. TP1-256

Märkspänning:
DC 24 till 30 V

IP-kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protokoll som stöds:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)

microSD-kort:
upp till 32 GB

Anslutningar
IP:
RJ45-uttag
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Försörjning via extern DC 24 V eller via ostrypt utgång för Gira spänningsförsörjningar för KNX.
  • För firmware-uppdateringar krävs Gira Projekt Assistent (GPA). GPA kan laddas ned kostnadsfritt från Giras nedladdningssektion.

Leveransen innehåller

  • microSD-kortintei leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 216700

RFA, 348 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 216700

IFC, 24 Kb

Ladda


KNX IP-router
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2167 00

PDF, 333 Kb

Ladda


KNX IP-router, KNX IP-router dataloggare
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.6

Artikelnr. 2167 00

ZIP, 185 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Download (en)


KNX IP router V4.0
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2167 00

PDF, 652 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads