KNX DIN hölje IP-router KNX [216700] IP-router för KNX Gira KNX system SMA Egenskaper: - Sammankoppling av KNX linjer med hjälp av datanätverk och användning av internetprotokollet (IP). - Anslutning till ett KNX system tillsammans med Gira HomeServer eller Gira FacilityServer. - Filtrera och vidarebefordra telegram. - Användning som linje- eller områdeskopplare. - Användning som KNX taktgivare. - Inspelning av KNX telegram på microSD-kort. - KNX Data Secure och KNX IP Secure för säker och manipulationsskyddad kommunikation i KNX. - Upp till fyra tunnelanslutningar möjliga samtidigt. - Tillförlitlig kommunikation för automatisk korrigering av telegramförluster i WLAN (Reliable Communication). Tekniska data: KNX medium: KNXnet/IP u. TP1-256 Märkspänning: DC 24 till 30 V IP-kommunikation: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Protokoll som stöds: ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management) microSD-kort: upp till 32 GB Anslutningar - IP: RJ45-uttag - KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma Omgivningstemperatur: 0 °C till +45 °C Hänvisningar: - Försörjning via extern DC 24 V eller via ostrypt utgång för Gira spänningsförsörjningar för KNX. - För firmware-uppdateringar krävs Gira Projekt Assistent (GPA). GPA kan laddas ned kostnadsfritt från Giras nedladdningssektion. Leveransen innehåller: - microSD-kortintei leveransomfattningen. Yttermått: Modulära enheter (ME): 2 Fabrikat: Gira Artikelnr. 2167 00 SMA Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx